เผยแพร่สินค้าของคุณ
SuperLok® Standing Seam Roof System
MBCI

SuperLok® Standing Seam Roof System

SuperLok® is a mechanically field-seamed, vertical leg standing seam roof system that combines a 2” tall slim rib with exceptional uplift resistance. It is available in both 12-inch and 16-inch widths. SuperLok® has been designed to withstand the most rigorous weather conditions. SuperLok® can be installed directly over purlins or bar joists. SuperLok® does not require a solid substructure for support. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
สเปคสินค้า
  • Color: Burnished Slate, Charcoal Gray, Coal Black, Classic Green, Coal Black, Fern Green, Hawaiian Blue, KokoBrown, Light Stone, Polar White, Rustic Red, Almond, Brownstone, Classic Green, Colonial Red, Everglade, Harbor Blue, Hunter Green, Medium Bronze, Midnight Bronze, Natural Patina, Pacific Blue, Brite Red, Slate Gray, Snow White, Spruce, Tundra, Copper Metallic, Silver Metallic Country: United States Coverage Width: 12", 16" Exterior Coating: Galvalume Plus®, Signature® 200, Signature® 300 Industry Standards: IBC, ASHRAE 90.1, AISI S-100, ASTM E 1592, UL 580, FM 4471, CRRC-1, ASTM E 1646, ASTM E 1680, IAS AC-472, Florida Building Code Manufacturer Product Line: Standing Seam Roof Systems Minimum Slope: ½:12 Region: North America Thickness: 22 ga, 24 ga, 26 ga Vertical Seam Height: 2"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SuperLokStandingSeamRoofSystem
  • Product familyRoof
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Standing Seam Roof System
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (18)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (9)