เผยแพร่สินค้าของคุณ
Camden Two Meeting Pod
Camden Two Meeting Pod
Camden Two Meeting Pod
Camden Two Meeting Pod
    MEAVO Office Phone Booths

    Camden Two Meeting Pod

    The Camden Two Meetng Pod creates a private, sound-insulated space for focused 1:1 meetings.

    Made in Europe and TÜV-SÜD certified, it combines premium materials with over 1,000 RAL colour options to match any interior. Inside, ultra-comfortable Camira-upholstered benches and a natural oak veneer table provide a warm, durable setting for productive conversations.

    Integrated LED lighting, ultra-quiet ventilation, and full connectivity (USB-A, USB-C, dual power sockets, HDMI, and optional wireless charging) keep meetings bright, fresh, and seamlessly connected. Motion-sensor controls minimise energy use when the pod is unoccupied.

    Built with recycled materials and a modular construction for easy maintenance, the Camden Two Meeting Pod is a sustainable solution for any workplace.

    Made in Europe · TÜV-SÜD Certified · Colour Customisation

    สเปคสินค้า
    • Size:
      Exterior  H: 2250mm W: 2100mm D: 1000mm
      Interior  H: 2040mm W: 2024mm D: 937mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 32W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Camden-two-meeting-pod
    • Product familyOffice Phone Booths
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์The Camden Meeting Pod
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองLaminate
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยบัลแกเรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)662
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ห้องทำงานแบบบูธ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ