เผยแพร่สินค้าของคุณ
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
    MEAVO Office Phone Booths

    Haven Focus Pod

    A compact and ergonomically designed booth, making it the perfect fit for any workspace.

    Combining functionality with style, it offers ample space to accommodate all your gadgets. The booth’s scratch-resistant oak veneer
    panels add a touch of elegance and the glass panels on both sides ensure plenty of natural light accompanies the stylish design.

    The interior is thoughtfully made of sound-absorbing PET panels with low-maintenance hardwearing and durable carpeting, making it both practical and functional.

    Haven Focus features a thoughtfully integrated deep table, offering ample workspace to keep your devices and essentials neatly organised.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions & Weight

      Exterior:
      H: 2250mm W: 1280mm D: 1000mm / H: 88.6" W: 50.4" D: 39.8"

      Interior:
      H: 2040mm W: 1206mm D: 938mm / H: 80.3" W: 47.5" D: 36.9"

      Total Weight: 298 kg / 657 lb

      Soundproofing
      Haven One provides up to 30 dB speech level reduction, measured in accordance with ISO 23351-1 standards.

      Lighting
      Dual LED system with a main unit and two light strips. 4000K colour temperature, up to 500 lux on the tabletop.

      Sensor
      High sensitivity PIR sensor technology for automatic activation and deactivation of the main light and ventilation.

      Ventilation
      Maximum theoretical airflow of 242 m3/h, provided by a quiet dual unit ventilation system.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Haven-Focus-Pod
    • Product familyOffice Phone Booths
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์The Haven Focus Pod
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1280
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองLaminate
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยบัลแกเรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)298
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ห้องทำงานแบบบูธ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ