เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steel straight grab bar
Mediclinics

Steel straight grab bar

4.7 จาก 5 ดาว4.7(9 รีวิว)
Part numbers: BR0300, BR0400, BR0600, BR0750, BR0900 & BR1200 Grab bar manufactured by Mediclinics in steel bar Ø 32 mm, 1,5 mm thick, white Epoxy finished and with a white plastic snap flange cover for hidden mounting. State-of-the-art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BRyyyy
  • Product familyGrab Bars
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Medinox
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)85
  • กว้าง (มิลลิเมตร)85
  • ความลึก (มิลลิเมตร)72
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย