เผยแพร่สินค้าของคุณ
Industrial stainless steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm
Industrial stainless steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm
    Mediclinics

    Industrial stainless steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm

    Part numbers: PR0783C & PR0783CS Toilet roll paper dispenser Ø 230 mm, manufactured by Mediclinics in stainless steel AISI 304, 0.8 mm thick, to be installed directly on the wall. Mediclinics toilet paper dispensers provide a solution for heavy duty paper rolls. The product line is designed to equip any public washroom, offering different products that adapt to the different needs of the washroom that is to be equipped. These models are designed for high traffic washrooms that experience a large influx of people. The solutions provided by this category are available in two different finishes: bright AISI 304 stainless steel and satin AISI 304 stainless steel. Highly resistant solutions for high traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece and they have a Mediclinics standard safety lock with a key, which is provided with the product. Also, all of them incorporate a slot on the front of the model to allow viewing the amount of paper remaining and they have an AISI 304 stainless steel axis with inertia brake to optimize the dispensing of the paper.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PR0783x
    • Product familyPaper Towel Dispensers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roll Dispenser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)125
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย