เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spun Aluminum Value Drain
Spun Aluminum Value Drain
    Menzies Metal Products

    Spun Aluminum Value Drain


    • Die-cast aluminum strainer.
    • Stocked in insert sizes 2”, 3” and 4” 
    • 5” and 6” available on request.
    • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
    • 3”, 4”, 5″ and 6″ drains are compatible with Blue Drain Seal™.
    • Custom sizes and pipe lengths available by request.
    • Stainless steel fastener.
    • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
    • Also available in TPO Direct Weld™.
    • Longer pipes available.


    011018

    Product Tags:
    Aluminum bowl drains, Aluminum Drain, Approved Drain, Bowl Drain, Bowl drains, Clamping Drain, Commercial Aluminum drains, Commercial Roof Drain, Copper Drain, Custom Drain, Flat Aluminum drains, Flat Drain, Flat Roof Drain, No Bowl Drain, Paver Drain, Strainer Drain, Sundeck Drain, TPO Drain, Undersize Aluminum drains


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aluminum-value
    • Product familyFlat Roofing Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spun Aluminum Value Drains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameRoofing drains
    • UNSPSC code30151605
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
    • OmniClass Number23-13 41 39 13
    • OmniClass TitleRoof Drains With Strainer
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage