เผยแพร่สินค้าของคุณ
B Vent Spun Aluminum - TPO
Menzies Metal Products

B Vent Spun Aluminum - TPO


• Seamless one piece construction made from heavy gauge aluminum.
• Eliminates framed curbs.
• Seamless for high temperature torch-on roofing systems.
• 8” water height.
• Available sizes in one inch increments from 4″ to 12”.
• Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.

Product Tags:
coated products, Thermoplastic Olefin coated, TPO, Ventilation Supplies


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.b-vent-aluminum-tpo
  • Product familyFlat Roofing Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum B-Vent
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองThermoplastic olefin (TPO)
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา