เผยแพร่สินค้าของคุณ
B Vent Flat Galvanized
Menzies Metal Products

B Vent Flat Galvanized

Menzies Metal Flat Galvanized B Vent is available in sizes between 4″ to 12″. This vent is ideal for flat roof HVAC applications.

• HOTWELD for torch-on and other applications.
• Available in 1″ increment sizes from 4″ to 12″.
• 4” roof flange.
• 8” height.
• Custom sizes available by request.
• Also available in TPO Direct Weld™.

042416

Product Tags:
A Vent Flashing, Aluminum B Vent, B Vent Flashing, C Vent Flashing, Custom B Vent, Fireplace Flashing, Flat B Vent, Furnace Flashing, Gas Pipe Flashing, Hot Weld Flashing, HVAC Vents, Pipe Flashing, Pitch B Vent, Spun B Vent, Storm Collar, Vent Flashing, Vent Pipe Flashing, Ventilation Supplies



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.b-vent-galvanized
  • Product familyFlat Roofing Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Galvanized B-Vent
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา