เผยแพร่สินค้าของคุณ
Menzies Blue Drain Seal™
Menzies Metal Products

Menzies Blue Drain Seal™

• Provides complete seal between drain and outlet pipe connections.
• Prevents water back-up damage when using insert drains.
• Available in sizes 3”, 4”, 5” and 6”.
• Available 24″ Screwdriver for Blue Drain Seal™.
• Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
• Receive a FREE 24″ screwdriver when you order 6 or more Blue Seals. Please request this in the ‘Order Comments’ box.
082418

Product Tags:
Drain Connector, Drain Expansion Joint, Drain Seal, Expansion Seal, Max Flo, Maxx Flo, MJ Clamp, OMG Seal, Pipe Connector, Rubber Seal, Seal, U Flow



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.blue-drain-seal
  • Product familyFlat Roofing Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blue Drain Seal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา