เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clamp-Tite Spun Aluminum Drain
Clamp-Tite Spun Aluminum Drain
    Menzies Metal Products

    Clamp-Tite Spun Aluminum Drain


      • Clamping ring bolts down into compression fit mounting ring.
      • Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer.
      • No vertical studs to interfere with membrane.
      • Lower clamping ring mount is embedded in the drain bowl. No bolts penetrating drain body.
      • Cast aluminum strainer.
      • All fasteners are stainless steel.
      • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
      • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
      • Also available as No Hub outlet model.
      • Also available in TPO Direct Weld™.
      • Longer pipes available.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.clamptite-aluminum
    • Product familyFlat Roofing Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clamp-Tite Aluminum Drains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameRoofing drains
    • UNSPSC code30151605
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
    • OmniClass Number23-13 41 39 13
    • OmniClass TitleRoof Drains With Strainer
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage