เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clamp-Tite Spun Copper Drain No Hub - TPO
Menzies Metal Products

Clamp-Tite Spun Copper Drain No Hub - TPO

• TPO coated flange.
• Clamping ring bolts down into compression fit mounting ring.
• Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer.
• No vertical studs to interfere with membrane.
• Lower clamping ring mount is embedded in the drain bowl. No bolts penetrating drain body.
• Cast aluminum strainer.
• All fasteners are stainless steel.
• Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64.
• For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
• Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.

011018

Product Tags:
coated products, Roof Drains, Thermoplastic Olefin coated, TPO

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.clamptite-copper-nohub-tpo
  • Product familyFlat Roofing Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clamp-Tite Copper Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCopper
  • วัสดุรองThermoplastic olefin (TPO)
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39 13
  • OmniClass TitleRoof Drains With Strainer
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา