เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl
Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl
    Menzies Metal Products

    Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl

    • No bowl flat top aluminum drains with clamping ring.
    • Heavy construction to withstand foot traffic.
    • Total Height from Deck .56 inches.
    • Used in foot traffic areas in concrete substrate.
    • High strainers would be intrusive or inappropriate.
    • Flat bottom, no bowl sits flat on concrete with cored hole through concrete, where drain with bowl will not work.
    • Same connections as conventional drain.
    • 2″ and 3″ listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.3.
    • Longer pipes available.

    1 10 18

    Product Tags:
    Aluminum Drain, Clamp deck drain, concrete drain, CSA Approved drain, Custom deck drain, Deck Drain, Flat Drain, flat top drain, Flush drain, low top drain, Patio drain, Sundeck Drain, Vinyl deck drain, Walkable drain



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.clamptite-flat-top-aluminum
    • Product familyFlat Roofing Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clamp-Tite Aluminum Drains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameRoofing drains
    • UNSPSC code30151605
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
    • OmniClass Number23-13 41 39 13
    • OmniClass TitleRoof Drains With Strainer
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage