เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding windows 2 rails 3 leaves
Sliding windows 2 rails 3 leaves
    MéO - La fenêtre émotion

    Sliding windows 2 rails 3 leaves

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)

    Sliding windows with 3 leaves and 2 rails MeO, with wood interior and aluminium exterior.

    Customizable dimensions to meet manufacturing constraints.

    Optional thermobloc rolling shutter (195 or 225 mm box).

    Total break of thermal bridge between the two structures wood and aluminum.

    Thermal frame integrated in the sash, 5 seals, glued glazing.

    สเปคสินค้า
    • Different variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      New and renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades).

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      Non-contractual model.

      Possible technical parameters:

      • Doublage 145,165,185,205
      • Frame width 39,59
      • Glazing thickness from 27.5 to 34
      • Sill height
      • Sill length
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MeO-BC-3vtx-2rails
    • Product family Sliding windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wood & aluminium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003536
    • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows