เผยแพร่สินค้าของคุณ
HI PANEL - Panel light
Metalmek

HI PANEL - Panel light

4.5 จาก 5 ดาว4.5(11 รีวิว)
Panel light
สเปคสินค้า
  • Mountings: • Recessed fitting • 600x600 exposed bearing • 600x600 hide structure • 625x625 exposed bearing • plasterboard ceiling • Surface fitting • Suspended fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Extruded aluminum Optical device: • Microprismatic methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 90 • 4000K • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B10) Wiring: • Class III • Feeding 100~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP43 • UGR < 19 (EN12464-1)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HI-PANEL-9940
  • Product familyRECESSED FITTINGS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์METALMEK INDOOR
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)10
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)