เผยแพร่สินค้าของคุณ
PISA - High power spotlight
Metalmek

PISA - High power spotlight

High power spotlight
สเปคสินค้า
  • Mountings: • Electrick track spotligths Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: Die-cast aluminum Optical device: Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Wide flood / 32° • Very wide flood / 46° Light source: CRI ≥ 90 Ra • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam (2 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PISA
  • Product familySPOTLIGHTS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์METALMEK INDOOR
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)108
  • กว้าง (มิลลิเมตร)100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)