เผยแพร่สินค้าของคุณ
TILE D_OP - Square line light
Metalmek

TILE D_OP - Square line light

Square line light
สเปคสินค้า
  • Mountings: • Surface mounted fitting • Suspended fitting Light emission: • ​direct • ​symmetric Body: Extruded aluminium Optical device: Opal polycarbonate diffuser Light source: CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TILE-D-9737
  • Product familyTILE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ARCHITECTURAL
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)69
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)