เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINI LEAN - Adjustable downlight
Metalmek

MINI LEAN - Adjustable downlight

Adjustable downlight
สเปคสินค้า
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: • Die-cast aluminum Optical device: • Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Flood / 30° • Wide flood / 50° Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B50) Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MINI-LEAN-1B
  • Product familyDOWNLIGHTS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์METALMEK INDOOR
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)91
  • กว้าง (มิลลิเมตร)164
  • ความลึก (มิลลิเมตร)164
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)