เผยแพร่สินค้าของคุณ
OK - General lighting
Metalmek

OK - General lighting

สเปคสินค้า
  • Mountings: • Suspended fitting • Surface mounted fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel, painted with semi-bright white epoxy polyester powders Optical device: • Opal methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP40
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.OK-5953
  • Product familySUSPENSION / CEILING FIXTURE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์METALMEK INDOOR
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)50
  • กว้าง (มิลลิเมตร)165
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)