เผยแพร่สินค้าของคุณ
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
    METECNO SA DE CV

    Insulated Metal Panel Glamet® FM

    Roof metal panel and facade walls sandwich type. Covering elements for industrial, commercial and residentials builgins. Complies with FM 4471
    สเปคสินค้า
    • Roof metal panel and facade walls sandwich type, made of high-density polyisocyanurate (PIR) injected in a continuous line (2.40 pcf), with both sides in pre-painted galvanized steel sheet, with Factory Mutual approval. FEATURES - Factory Mutual Approvals: 4880 - Approval Standard for Class 1 Fire Rating of Building Panels or Interior Finish Materials. 4881 - Approval Standard for Class 1 Exterior Wall Systems. 4471 - Approval Standard for Class 1 Panel Roofs. - High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. - Optimal thermal and acoustic insulation. - It allows the omission of the installation of a offit/suspended ceiling or other finishing details. - Excellent inner and outer finishing. - Lightweight.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.glamet-fm-metecno
    • Product familyRoof Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Panel Insulation
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyisocyanurate PIR
    • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
    • ผลิตโดยเม็กซิโก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • OmniClass Number23-13 39 11 17
    • OmniClass TitleExterior Composite Roof Panels

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (11)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (18)