เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kerto LVL L-panel
Metsä Wood

Kerto LVL L-panel

Panels for light-duty applications

Kerto LVL L-panel is an ideal material for light-duty and non-load-bearing applications. The L-panel is designed for both horizontal and vertical use. Large L-panel sizes ensures material efficiency and minimises installation time.

Kerto LVL L-panel with thicknesses of 27–75 mm fulfil the requirements for strength class LVL 25 C, and thicknesses of 21–24 mm fulfil the requirements for strength class LVL 22 C.

Applications:

  • Components for light-duty or non-load-bearing applications
  • Interior ceilings and floors
สเปคสินค้า
  • Properties:

    • Good strength-to-weight ratio, approx. 20% of the veneers are oriented in a crosswise direction
    • Large light-weight panels up to 2,500 mm wide, 20 m long
    • Up to 10% better thermal conductivity (λ-value) than Kerto LVL Q-panel
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kerto-LVL-L-panel
  • Product familyMetsä Wood
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metsä Wood
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-06-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง
  • IFC classificationObject
  • OmniClass Number23-15 13 19 15
  • OmniClass TitleWood Wall Panels

พื้นที่การขาย

ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ เอเชีย
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (23)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)