เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kerto LVL Q-panel
Metsä Wood

Kerto LVL Q-panel

Panels for load-bearing applications

Kerto LVL Q-panel is an ideal material for load-bearing applications that can be used in both horizontal and vertical structures. Using a large Q-panel ensures material efficiency and minimises installation time.

Kerto LVL Q-panel with thicknesses of 27–75 mm fulfil the requirements for strength class LVL 36 C and thicknesses 21–24 mm fulfil the requirements for strength class LVL 32 C.

Applications:

  • Panel product for roof, floor and wall constructions
  • High and slender beams
  • Components for prefabricated roof, floor and wall elements and modules
สเปคสินค้า
  • Properties:

    • Strong and rigid, approx. 20% of the veneers are oriented in a crosswise direction
    • Excellent strength-to-weight ratio
    • Dimensional stability improved against warp and twist
    • Large panels up to 2,500 mm wide, 20 m long
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kerto-LVL-Q-panel
  • Product familyMetsä Wood
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metsä Wood
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-06-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง
  • IFC classificationObject
  • OmniClass Number23-15 13 19 15
  • OmniClass TitleWood Wall Panels

พื้นที่การขาย

ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ เอเชีย
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (23)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)