เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kerto LVL S-beam
Metsä Wood

Kerto LVL S-beam

Horizontal and vertical bearers for load-bearing structures

Kerto® LVL S-beam combines excellent technical performance with ease of use. It is an ideal choice for all types of construction projects – renovation, new buildings, prefabricated houses and elements.

Kerto LVL S-beam (21–75 mm) fulfils the requirements for strength class LVL 48 P.

Applications:

  • Beams and headers
  • Studs and columns
  • Components for roof, floor and wall elements
สเปคสินค้า
  • Properties:

    • Strong and rigid
    • Excellent strength-to-weight ratio
    • Long spans with minimal deflection
    • Great workability and quick to install using conventional woodworking tools
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kerto-LVL-S-beam
  • Product familyMetsä Wood
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metsä Wood
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-06-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง
  • IFC classificationBeam
  • UNSPSC nameBeams
  • UNSPSC code301017
  • Uniclass 2015 CodeEF_20_20
  • Uniclass 2015 DescriptionBeams
  • OmniClass Number23-13 35 11 13 13
  • OmniClass TitleBeams

พื้นที่การขาย

ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ เอเชีย
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (23)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)