เผยแพร่สินค้าของคุณ
4017 Shotgun Microphone
Meyer Sound

4017 Shotgun Microphone

4017B-MC shotgun w/ integrated preamp and 4017C-MC shotgun w/ integrated compact preamp

4017B-MC shotgun

Model CONSTEL 4017B-MC (Black only) - PN 40.166.055.01


4017C-MC shotgun

Model CONSTEL 4017C-MC (Black only) - PN 40.166.055.02


สเปคสินค้า
  • 4017B-MC shotgun w/ preamp

    Length 8.35 in (212 mm) 

    Diameter 0.75 in (19 mm

    4017C-MC shotgun w/ compact preamp

    Length 6.06 in (154 mm) 

    Diameter 0.75 in (19 mm)


    4017B-MC Microphone with DUA0073 Windscreen

    Length 9.13 in (232 mm) 

    Diameter 2.36 in (60 mm)

    4017C-MC Microphone with DUA0073 Windscreen

    Length 6.85 in (174 mm) 

    Diameter 2.36 in (60 mm)


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.meyersound-4017-shotgun-mic
  • Product familyMicrophones
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shotgun
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMicrophones
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 24 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Devices
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 11
  • OmniClass TitleMicrophones

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย