เผยแพร่สินค้าของคุณ
X-400C Compact Cinema Subwoofer
Meyer Sound

X-400C Compact Cinema Subwoofer

Part of Meyer Sound’s EXP cinema series, the X-400C compact subwoofer boosts low frequency headroom in cinema applications and other fixed installations. The linear, self-powered X-400C offers similar sonic characteristics as the X-800C subwoofer — low-frequencies down to 20 Hz, clean, punchy transients, and excellent phase coherence — though in a more compact cabinet that can be installed singly or as multiple units.

The X-400C is comprised of a single 18-inch low-frequency, long-excursion cone driver housed in an optimally tuned, vented cabinet and powered by a single-channel amplifier. Onboard processing includes driver protection circuitry, low-pass filtering, and correction filters for flat phase and frequency responses.

The IntelligentAC™ power supply affords automatic voltage selection, EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression.

The X-400C integrates seamlessly with other EXP cinema loudspeakers, including the Acheron screen channel loudspeakers and HMS surround loudspeakers.

Meyer Sound’s optional RMS™ remote monitoring system provides comprehensive monitoring of system parameters on a Mac® or Windows®- based computer.

The X-400C cabinet is constructed of premium birch plywood and coated with a low-gloss, black-textured finish. The cabinet includes attachment points for an optional grille frame with black cloth.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.meyersound-x400c
  • Product familySubwoofers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LF Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBirch
  • วัสดุรองPlywood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 24 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Devices
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย