เผยแพร่สินค้าของคุณ
Midmark 629 Barrier-Free® Examination Chair
Midmark

Midmark 629 Barrier-Free® Examination Chair

The number of elderly and patients of size in the US is increasing and assisting patients with mobility limitations onto exam chairs is a common task. Does your current equipment meet shifting accessibility standards? The Ritter 629 Barrier-Free Exam Chair offers compliance with the 2024 USAB accessibility standards without compromising patient comfort or provider ergonomics.

สเปคสินค้า
  • Compliance

    • The 629 features a low seat height of 17" (while maintaining a 37" maximum seat height).
    • The 28-inch-wide compliant transfer surface provides ample space for safe patient transfer.
    • Base clearance allows for minimal interference during care and cleaning.
    • Available accessories like the Articulating Knee Crutches, Patient Support Rails and Patient Support Rails+ ensure compliance.

    Without Compromise

    • Built on the trusted foundation of Midmark quality, the Ritter Barrier-Free 629 Examination Chair is designed for dependable performance in today’s demanding clinical environments.
    • Using lifecycle testing informed by real-world usage patterns, the 629 demonstrated reliable performance under conditions more aggressive than observed field use.

    Automated Vital Signs

    • Using a Ritter Barrier-Free exam chair with an automated vital signs device like the Midmark® Digital Vital Signs Device brings automation to the point of care, saving you time and reducing the risk of transcription errors.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Midmark-629-Barrier-Free-Examination-Chair
  • Product familyMedical
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exam Chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMedical chairs and couches
  • OmniClass Number23-25 00 00
  • OmniClass TitleMedical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)