เผยแพร่สินค้าของคุณ
Midmark 647 Barrier-Free Power Podiatry Procedures Chair
Midmark

Midmark 647 Barrier-Free Power Podiatry Procedures Chair

4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)
The Midmark 647 Barrier-Free Power Podiatry Chair is the next step in foot and ankle care. The new, ergonomic foot section design gives physicians what they need at the point of care to perform even the lengthiest procedures, with many standard features:
  • Covered glides to simplify cleaning and maintenance
  • Ergonomic, conveniently positioned release handles allow for smooth, one-handed operation
  • Integrated touch controls on both sides are not only convenient, but also prevent costly breakage of hand controls
  • Large stainless steel debris tray
  • Seamless, easy-to-clean surface
  • Barrier-Free low height of 19"
  • Standard, adjustable chair arms rotate completely out of the way for unsurpassed comfort and accessibility for all patients
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.midmark-647-barrier-free
  • Product familyHealth Care Equipment and Furnishings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Power Procedures Tables & Chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-04-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)