เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair
    Midmark

    Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair

    The number of elderly and obese in the U.S. is steadily growing, and over one fifth of adults in America are disabled.1 Assisting patients with mobility limitations onto exam chairs has become a frequently performed task. Although caregivers working in healthcare facilities are one of the most at-risk professions for musculoskeletal disorders,2 little has been done to evaluate and reduce risk. The Ritter 225 is ‭designed to offer low and high positioning ‭heights so you can provide the best care ‭to all patients, whether treating the ‭elderly, expectant mothers or patients ‭with disabilities.

    Adjustable Height

    Ritter Barrier-Free Examination Chairs by Midmark adjust in height from 18-37 inches, improving accessibility to the exam chair and reducing the likelihood of staff injury.

    Automated Vitals

    Using a Ritter Barrier-Free® exam chair with an automated vitals device like Midmark Digital Vital Signs allows you to bring more to the point of care, saving time.

    สเปคสินค้า
    • PATIENT WEIGHT CAPACITY500 lb (227 kg)

      HEIGHTUncompressed: 18" Low/37" High (46 cm/94 cm)

      SEAMLESS UPHOLSTERY DIMENSIONS28" W x 60" L (71 cm/152 cm)

      LENGTH WITH FOOTREST EXTENDED76" (193 cm)

      PELVIC TILT5 1/5°

      HEATED DRAWER24.6 W

      HEATED DRAWER TEMPERATURE92°F to 112°F at 115 VAC input voltage, 70°F ambient

      PAPER ROLL HOLDERHolds 24" x 3.56" dia. paper roll (61 cm x 9 cm)

      ELECTRICAL RECEPTACLEElectrical Draw: 4 AHospital-grade, electrical receptacles on left and right sides

      TABLE WEIGHT W/OUT UPHOLSTERY 409 lb (185 kg)

      SHIPPING WEIGHT465 lb (211 kg)

      ELECTRICAL RATINGS225-002:115 VAC, 50/60 Hz, 11.5 A225-003:115 VAC, 50/60 Hz, 11.5 A

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ritter-225-barrier-free
    • Product familyHealth Care Equipment and Furnishings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Power Examination Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)18
    • กว้าง (นิ้ว)28
    • ความลึก (นิ้ว)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก455
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51_27
    • Uniclass 2015 DescriptionExamination and treatment chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Equipment
    • OmniClass Number23-25 47 11 19 11
    • OmniClass TitleClinical Examination Chairs

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)