เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dentist's Stool
Dentist's Stool
Dentist's Stool
    Midmark

    Dentist's Stool

    Ergonomically Refined

    Treat yourself to a more pain-free career with a stylish and comfortable stool carefully designed to help you work with better posture.

    High-Performance Seating

    Seating system offers a contoured seat with raised front to improve weight distribution and overall comfort, promoting a more balanced posture.

    Backrest Support

    Contoured backrest comfortably supports the lower back, while the optional adjustable armrests help support the elbows—all reducing fatigue in the lower back, neck, and shoulders.

    Opt for More

    Optional armrests offer support for elbows in the neutral shoulder position to reduce fatigue of the neck and shoulder muscles. You can also choose from multiple seat sizes and cylinder heights.

    สเปคสินค้า
    • Seat size:Standard 17.5" x 16.5"or Small 16.25" x 16"

      Tilt:Up to 12 degrees of forward tilt helps maintain natural S-curve of the back

      Adjustment:One-lever adjustment for locking seat and backrest tilt

      Adjustable backrest:Ratcheted backrest for intuitive height adjustment without knobs

      Cylinder height:Tall - 20.9" to 28.7" or Medium 16.5" - 22" or Short 15.25" - 18.3"

      Upholstery:Available in optional Ultraleather®

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.midmark-dentist-stool
    • Product familyDental Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dental Stools
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักUpholstery
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDental chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDental Equipment
    • OmniClass Number23-25 17 13
    • OmniClass TitleDental Equipment
    • CSI UniFormat II CodeE
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)