เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elevance® Dental Chair
Midmark

Elevance® Dental Chair

3.6 จาก 5 ดาว3.6(5 รีวิว)

Style. Access. Comfort.

When ordinary isn’t an option, exceed patient expectations and elevate your performance with a chair that is a showcase of style, access, and comfort.

Masterful Design

Enjoy a wide range of motion with a lift system that also accentuates style. The Elevance Dental Chair comes standard with programmable chair controls and a hydraulic drive system for smooth, quiet, precise operation.

Sculpted Support

Boost patient confidence with greater support, ease of entry/exit, and optimal access thanks to the thin, narrow cast-aluminum backrest and integrated armrests.

Luxury Redefined

Available in your choice of seamless Standard Elevance, plush Ultraleather, and a limited-seams version of Ultraleather upholstery.

สเปคสินค้า
    1. Cantilever Forward® design
    2. Unsurpassed range of travel for greater flexibility
    3. Advanced hydraulic system offers soft start/stop, supports patients up to 450 lb
    4. Integrated armrests for full support and ease of entry/exit
    5. Cast-aluminum backrests for greater support and patient confidence
    6. Backrest is thin and narrow for optimal access
    7. Double-articulating headrest
    8. Electronic chair rotation release pedals
    9. Chair swivels 76° (LR and console chairs 30°)
    10. Programmable foot switch chair control (included with chair only, optional with LR and console chairs)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.midmark-elevance-chair
  • Product familyDental Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elevance® Dental Chair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)28.25
  • ความลึก (นิ้ว)73
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักUpholstery
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก506
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDental chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDental Equipment
  • OmniClass Number23-25 17 13
  • OmniClass TitleDental Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)