เผยแพร่สินค้าของคุณ
LED Console Mount Operating Light for Elevance Chair/Procenter Console Unit
Midmark

LED Console Mount Operating Light for Elevance Chair/Procenter Console Unit

Where many lights are an afterthought of old technology, the Midmark Dental LED Operatory Light, with its advanced lighting design, pushes LED lighting quality to the edge.

  • Delivers the true, reduced shadow white light you need to properly identify shades, see details and diagnose tissue
  • Energy Efficiency: 22 watts power consumption, 50% less than the leading dental LED light
  • True composite safe setting: Midmark uses filters to remove the 470nm blue light known to cure composites. Other companies mix colors or add coatings but don’t truly filter out the light frequency responsible for composite curing.
  • Bright White Light: 27,000, 21,000 and 15,000 Lux
  • Soft Edge: Midmark’s LED maintains a soft or feathered edge to reduce the eye strain associated with sharp differences in contrast.
  • Quiet operation: Efficient design eliminates the need for noisy cooling fans.
  • The ergonomic 3 axis design offers complete control, with pull, tilt and twist options, as well as easy access to the touchpad.
  • Touchpad control offers three intensity adjustments as well as a composite safe setting to prevent premature curing
  • _x005F_x005F_x000D_
  • Automatic motion controlled on/off function can be set on the touchpad with the simple touch of a button
  • Easily retrofit most Midmark packages
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.midmark-led
  • Product familyHealth Care Equipment and Furnishings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)