เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dental Track Light and Monitor
Midmark

Dental Track Light and Monitor

Get optimal dental lighting and excellent monitor positioning with the Midmark Dental Track Light Monitor, which enhances the patient experience while improving efficiency and case acceptance.

Overhead Viewing

Position the monitor over the patient while in a supine position using the counterbalanced flex arm and independent trolleys. Interference with the operatory light is minimized so you and your patient enjoy unobstructed views.

Chairside Viewing

Ideal for chairside consultation, the monitor can be placed at eye level to the patient for viewing of digital X-rays, intraoral camera images, patient education materials and entertainment.

Options and Monitor

ExorVision DenClarity 24” dental grade monitor with remote control offers HD picture with a built-in digital TV tuner. The Track Light Monitor is available in LED or halogen for ceiling heights ranging from 8’ to 10’ 7”.

สเปคสินค้า
    1. Operatory Light
      1. Quality white light
      2. Exceptional shadow reduction
      3. Automatic motion-controlled on/off function
      4. Three intensity settings
      5. Independent composite-safe setting
      6. Upfront touchpad controls
      7. Three axes of rotation for precise positioning
      8. Feathered edge to reduce eye strain
      9. Can be ordered with a halogen or LED operatory light
    2. Monitor
      1. 24" dental grade with remote control
      2. Sealed display
      3. Buttons and speakers are designed to withstand the use of disinfectants
      4. Colors: 16.7 million
      5. Resolution: SXGA 1280 x 1024
      6. HD support: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.midmark-track-light-monitor
  • Product familyDental Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dental Lighting
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDental chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDental Equipment
  • OmniClass Number23-25 17 13
  • OmniClass TitleDental Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE10
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)