เผยแพร่สินค้าของคุณ
UltraComfort® and UltraTrim® Dental Chair
Midmark

UltraComfort® and UltraTrim® Dental Chair

4.3 จาก 5 ดาว4.3(8 รีวิว)

Get exceptional clinician access to the patient with a chair back that is narrower and 40% thinner than our standard chair back. The patented chair-back design features a cast-aluminum structure with integrated armrests that are positioned with the back for unencumbered patient entry and exit.

Drive System

The UltraTrim Chair comes standard with programmable chair controls and a hydraulic drive system for smooth, quiet and precise operation.

Integrated Armrests

Keep patients comfortable and secure with a patented chair-back design that features a cast-aluminum back with integrated armrests that cradle the key patient support areas of the elbows and inner shoulders and are automatically positioned for unencumbered patient entry and exit.

Upholstery

Available in your choice of seamless, plush Ultraleather® and a limited-seams version of Ultraleather upholstery.


สเปคสินค้า
    1. Hydraulic cantilever system
    2. Automatic armrests
    3. Seamless upholstery
    4. Double-articulating headrest
    5. Programmable foot-switch control
    6. Two hip-post-mounted programmable controls
    7. Chair swivels 60 degrees (30 degrees each side of center)
    8. Concept LR chair swivels 30 degrees (15 degrees each side of center)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.midmark-ultracomfort
  • Product familyDental Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์UltraComfort Chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักUpholstery
  • วัสดุรองSheet metal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDental Equipment
  • OmniClass Number23-25 17 13
  • OmniClass TitleDental Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง