เผยแพร่สินค้าของคุณ
UltraComfort® Dental Chair, console mount and Procenter Delivery Unit
Midmark

UltraComfort® Dental Chair, console mount and Procenter Delivery Unit

4.6 จาก 5 ดาว4.6(16 รีวิว)

UltraComfort® Dental Chair

  • Exceptional patient comfort
  • Patented integrated armrests provide essential support, and allow for unencumbered patient entry and exit.
  • Synchronized movement of the back comfortably supports the patient and eliminates the need for patient or headrest adjustment.
  • Hydraulic movement is smooth and quiet.
  • Standard programmable chair controls are strategically located on the two hip posts.
  • Headrests available in magnetic or double-articulating styles
  • Chair swivels 60 degrees (30 degrees with Concept LR)
  • Available in your choice of seamless, plush Ultraleather® and a limited-seams version of Ultraleather upholstery

Procenter Instrument Delivery System

  • Incorporates careful design, attention to detail and quality construction
  • Exclusive third-generation, patented kink valve® technology for exceptional reliability
  • Patented pop-up lid for easy access to fine needle-valve adjustments
  • Self-contained water system enables you to go from city water to bottled water with the flip of a switch.
  • Delivery unit pivots on anti-friction needle bearings, producing easy arm movement and long bearing life.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.midmark-ultracomfort-console
  • Product familyDental Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์UltraComfort Chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักUpholstery
  • วัสดุรองSheet metal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDental Equipment
  • OmniClass Number23-25 17 13
  • OmniClass TitleDental Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE10
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)