เผยแพร่สินค้าของคุณ
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
    Midmark

    Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer

    Midmark Steam Sterilizers are designed to help make instrument processing as easy and automated as possible. Featuring an intuitive user interface, onscreen guidance, helpful notifications and step-by-step touchscreen prompts, these sterilizers can help reduce stress and improve safety with a standardized process.

    Durability

    Gain an increased cycle life of 25,000 cycles—2.5x greater than previous models—thanks to a completely reengineered chamber.

    Workflow

    Navigate cycle setup and other processes with a clear, fingerprint-resistant 5-inch touchscreen you can utilize while wearing gloves.

    Compliance

    Stay audit-ready with device reminders and notifications, user authentication, unlimited storage of routine care events for the life of the sterilizer and automated cycle recordkeeping.

    สเปคสินค้า
    • LENGTH WITH PLUG

      20.5" (52 cm)

      WIDTH

      15.8" (40.1 cm)

      HEIGHT

      16.6" (42.2 cm)

      SUPPORT SURFACE REQUIREMENTS

      19.8" x 23.5" (50.3 x 59.7 cm)

      CHAMBER

      9" x 15" (22.9 x 38.1 cm)

      TRAYS

      Standard Tray, Large
      (Usable tray area)
      7.3" x 12" x .9" (18.6 x 30.5 x 2.2 cm)

      Standard Tray, Small
      (Usable tray area)
      5.6" x 12" x .9" (14.3 x 30.5 x 2.2 cm)

      Pouch Rack: 5 slot

      UNIT WEIGHT

      82 lb (37.2 kg)

      SHIPPING WEIGHT

      92 lb (41.7 kg)

      WATER RESERVOIR CAPACITY

      1.1 gal (4.1 L) to full mark
      .6 gal (2.3 L) usable volume

      ELECTRICAL REQUIREMENTS

      115 VAC, 12 Amp, 50/60 Hz



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.next-generation-midmark-m9-sterilizer
    • Product familyDental Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steam Sterilizers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)16.1
    • กว้าง (นิ้ว)15.3
    • ความลึก (นิ้ว)20.38
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก73
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • OmniClass Number23-25 17 13
    • OmniClass TitleDental Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)