เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ritter 228 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 228 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 228 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 228 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 228 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 228 Barrier-Free® Examination Chair
    Midmark

    Ritter 228 Barrier-Free® Examination Chair

    The number of elderly and patients of size in the US is increasing and assisting patients with mobility limitations onto exam chairs is a common task. Does your current equipment meet shifting accessibility standards? The Ritter 228 Barrier-Free Exam Chair offers compliance with the 2024 USAB accessibility standards without compromising patient comfort or provider ergonomics.

    สเปคสินค้า
    • Compliance

      • The 228 features a low seat height of 17" (while maintaining a 37" maximum seat height).
      • The 28-inch-wide compliant transfer surface provides ample space for safe patient transfer.
      • Base clearance allows for minimal interference during care and cleaning.
      • Available accessories like Articulating Knee Crutches, Patient Support Rails and Patient Support Rails+ ensure compliance.

      Without Compromise

      • Built on the trusted foundation of Midmark quality, the Ritter Barrier-Free 228 Examination Chair is designed for dependable performance in today’s demanding clinical environments.
      • Using lifecycle testing informed by real-world usage patterns, the 228 demonstrated reliable performance under conditions more aggressive than observed field use.

      Automated Vital Signs

      • Using a Ritter Barrier-Free exam chair with an automated vital signs device like the Midmark® Digital Vital Signs Device brings automation to the point of care, saving you time and reducing the risk of transcription errors.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ritter-228-Barrier-Free-Examination-Chair
    • Product familyMedical
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exam Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMedical chairs and couches
    • OmniClass Number23-25 00 00
    • OmniClass TitleMedical and Laboratory Equipment
    • CSI UniFormat II CodeE
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)