เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ritter 244 Barrier-Free Bariatric Power Treatment Table
Midmark

Ritter 244 Barrier-Free Bariatric Power Treatment Table

The Ritter 244 Barrier-Free Bariatric Power Treatment Table provides accessibility and dignity for your patient, while promoting safety and efficient patient care for you and your staff. The 850-pound weight capacity makes it ready, willing and able to safely lift your special needs patients time and time again. With an incredible 18" low height, the Ritter 244 provides the solution to the all too common question, “How are we going to safely and effectively get our special needs patients onto and off of the treatment table?” By lowering the seat to 18 inches, the Ritter 244 performs this sometimes difficult task. It becomes a very simple routine requiring minimal assistance from you and your staff.
  • Power height, back and tilt
  • Reverse trendelenburg
  • 850-pound patient weight capacity
  • 18" to 34" seat height adjustment
  • 32" wide seat
  • Hand control standard
  • Meets UL 60601-1 and CAN/CSA C22.2 No. 601.1-M90
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ritter-244
  • Product familyHealth Care Equipment and Furnishings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Power Procedures Tables & Chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-04-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)