เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ritter 280 Side Chair - No Arms
Ritter 280 Side Chair - No Arms
Ritter 280 Side Chair - No Arms
Ritter 280 Side Chair - No Arms
    Midmark

    Ritter 280 Side Chair - No Arms

    The 280 is soft, comfortable seating for your patients in the exam room, waiting room and front office. And the wall-saver kickback leg design allows the chair to be close to the wall without damaging it.

    Comfort Contoured, upholstered seat and back section

    Stability Sturdy, powder-coated black steel tube frame with leveling feet

    Options Available with or without high-impact plastic chair arms

    สเปคสินค้า
    • Weight Capacity : 400 lb

      Seat Height :18"

      Feet : Adjustable leveling with wall-saver design

      Seat Cushion Dimensions: 18.5" W x 19.5" D

      Seat Cushion Thickness: 2"

      Back Cushion Dimensions: 18.5" W x 13.5" H

      Inside Arm Width: 17.5" (on model with arms)

      Outside Arm Width: 23.5" (on model with arms)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ritter-280
    • Product familyHealth Care Equipment and Furnishings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)33.5
    • กว้าง (นิ้ว)20.5
    • ความลึก (นิ้ว)24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักUpholstery
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก36.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-25 45 11 19
    • OmniClass TitlePatient Seating
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)