เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ritter 282 Bariatric Side Chair w/ Arms
Ritter 282 Bariatric Side Chair w/ Arms
Ritter 282 Bariatric Side Chair w/ Arms
Ritter 282 Bariatric Side Chair w/ Arms
    Midmark

    Ritter 282 Bariatric Side Chair w/ Arms

    The Midmark 282 Side Chair can enhance your clinical workflow while complementing the style of your space with a range of upholstery color options.

    Comfort Contoured, upholstered seat and back section

    Stability Sturdy, powder-coated black steel tube frame with leveling feet, a 30-inch wide seat and a 650-pound weight capacity


    สเปคสินค้า
    • Weight Capacity: 650 lb

      Seat Height : 18"

      Feet : Adjustable leveling with wall-saver design

      Seat Cushion Dimensions: 30" W x 20" D

      Seat Cushion Thickness: 2.5"

      Back Cushion Dimensions: 30" W x 13.5" H

      Inside Arm Width: 30"

      Outside Arm Width: 36"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ritter-282
    • Product familyHealth Care Equipment and Furnishings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)33.5
    • กว้าง (นิ้ว)36
    • ความลึก (นิ้ว)24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักUpholstery
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก46.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-25 45 11 19
    • OmniClass TitlePatient Seating
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)