เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACV Automatic Control Valve – Reduced Port
MIFAB

ACV Automatic Control Valve – Reduced Port

The Automatic Control Valve shall be a Ductile Iron Body and Cover design. The Valve shall have a resilient seal disc, guided top and bottom; Bottom guide will be vanes, sliding in a stainless steel seat arrangement, single seated line pressure operated, diaphragm actuated, pilot controlled, valve. The valve shall seal by means of a stainless steel seat. All parts are to be replaceable in the field without removing the valve from the line. All flange dimensions including face to face lengths shall conform to ISO Standards.
สเปคสินค้า
  • SKUs: ACV2.50, ACV3.00, ACV4.00, ACV6.00, ACV8.00, ACV10.00, ACV12.00, ACV16.00, ACV20.00, ACV24.00
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.acv-automatic-control-valve-reduced-port
  • Product familyBEECO (Backflow Valves)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ACVs & PRVs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักDuctile Iron
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_94_72
  • Uniclass 2015 DescriptionReduced pressure zone valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass Number23-27 31 47
  • OmniClass TitlePressure Regulating Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)