เผยแพร่สินค้าของคุณ
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
    MIFAB

    BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper

    MIFAB® Series BV1000 lacquered cast iron backwater valve with no hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, and automatic pvc flapper type backwater valve.
    สเปคสินค้า
    • SKUs: BV1002, BV1003, BV1004, BV1006, BV1008, BV1010, BV1012
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.backwater-valve-with-pvc-flapper
    • Product familyBackwater Valves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Horizontal Backwater Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEG015610
    • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBackwater Valves
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves