เผยแพร่สินค้าของคุณ
BV1210 Angle Pit Drain with Backwater Valve
MIFAB

BV1210 Angle Pit Drain with Backwater Valve

MIFAB® Series BV1210 lacquered cast iron angle pit drain with removable backwater valve and seat.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BV1210
  • Product familyBackwater Valves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Horizontal Backwater Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves