เผยแพร่สินค้าของคุณ
BV1300 Manually Operated Gate Type Backwater Valve
MIFAB

BV1300 Manually Operated Gate Type Backwater Valve

MIFAB® Series BV1300 in-line gate type manual operated backwater valve, lacquered cast iron body with automatic PVC flapper valve and a bronze gate valve manually controlled by a recessed handle underneath the floor cover connected to a bronze non-rising threaded control rod.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BV1300
  • Product familyBackwater Valves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Horizontal Backwater Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBackwater Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves