เผยแพร่สินค้าของคุณ
CXW Widebody Rubber Support
MIFAB

CXW Widebody Rubber Support

The CXW Series is an economical support of heavier-weight conduit and piping, as well as any other heavy duty applications. As with the CXP, the CXW is suitable for many types of roofing material or other flat surfaces.
สเปคสินค้า
  • SKUs: CXW12, CXW24, CXW36
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cxw-widebody-rubber-support
  • Product familyC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Widebody Rubber Supports
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRubber
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • รหัส ETIMEC011121
  • ชื่อ ETIMPipe support
  • UNSPSC nameRubber support block
  • UNSPSC code30151509
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass Number23-27 43 13
  • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports