เผยแพร่สินค้าของคุณ
DSA10 Ductwork Pipe Rubber Support
MIFAB

DSA10 Ductwork Pipe Rubber Support

The DSA10 Series is designed specifically for ductwork. The telescopic crossbeam allows for easy size adjustments. The bases feature vari-angle supports to adapt to any roof pitch and are made of 100% recycled rubber. Narrower bases are used with the DSA10 Series.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DSA
  • Product familyC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Widebody Rubber Supports
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameRubber support block
  • UNSPSC code30151509
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass Number23-27 43 13
  • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)