เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-100 Electronic Enclosed Trap Seal Primer
MIFAB

MI-100 Electronic Enclosed Trap Seal Primer

The MI-100 is engineered for equal distribution of water to all ports. It’s the perfect solution to keep sewer gas from entering the building from seldom used floor drains. The MI-100 can be located anywhere in the water supply and is engineered to permit the building owner to adjust the frequency and amount of water delivery through a timer and stainless steel solenoid valve. A manifold ensures that a minimum of 2 ounces of water are delivered to every port over a twenty-four hour period. The unit must be mounted 12” above the finished floor for every 20’ of water supply line. The MI-100 can be installed with a cabinet cover. The system is capable of priming from 1 to 30 floor drain traps. The MI-100 is practical to serve many floor drain traps in infrequently used buildings such as convention centers and sports facilities. The MI-100 is made of lead free materials that touch water.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-100-5, MI-100-10, MI-100-15, MI-100-20, MI-100-25, MI-100-30
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-100-5-electronic-enclosed-trap-seal-primer
  • Product familyTrap Seal Primers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electronic
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)