เผยแพร่สินค้าของคุณ
F1600-C Drain with Adjustable Strainer
MIFAB

F1600-C Drain with Adjustable Strainer

MIFAB® F1600-C Series lacquered cast iron floor drain with upper and lower bodies and anchor flanges, cast iron membrane clamp rings with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, neoprene expansion compensator, and standard reinforced (specify diameter) satin finished (specify material finish) strainer.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.f1600-c-drain-with-adjustable-strainer
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor and Area Drains » Isolation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)