เผยแพร่สินค้าของคุณ
F1780 Indirect Waste Funnel
MIFAB

F1780 Indirect Waste Funnel

MIFAB® F1780 Series lacquered cast iron indirect waste funnel. Used in hospitals and laboratories with indirect waste lines installed above the floor. The funnel will receive condensate, drip or waste water from the indirect waste lines. MIFAB’s MI-950 deep seal trap connected to MIFAB’s M-500 Series of trap seal primers are recommended for use with the F1780 to prevent sewer gases from entering the room.Used in hospitals and laboratories with indirect waste lines installed above the floor. The funnel will receive condensate, drip or waste water from the indirect waste lines. MIFAB’s MI-950 deep seal trap connected to MIFAB’s M-500 Series of trap seal primers are recommended for use with the F1780 to prevent sewer gases from entering the room.Used in hospitals and laboratories with indirect waste lines installed above the floor. The funnel will receive condensate, drip or waste water from the indirect waste lines. MIFAB’s MI-950 deep seal trap connected to MIFAB’s M-500 Series of trap seal primers are recommended for use with the F1780 to prevent sewer gases from entering the room.
สเปคสินค้า
  • SKUs: F1782, F1783, F1784, F1786
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.f1780-indirect-waste-funnel
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeEn_50_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage and wastewater collection
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)