เผยแพร่สินค้าของคุณ
F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard
MIFAB

F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard

MIFAB® F1840 Series lacquered cast iron planting area drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, stainless steel ballast guard, and standard 1” (25) thick, 9” (229) round, (specify material finish) tractor grate.
สเปคสินค้า
  • SKU: F1842, F1843, F1844, F1845, F1846
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.f1840-planting-drain-w-9-adjustable-tractor-grate-with-stainless-steel-ballast-guard
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)