เผยแพร่สินค้าของคุณ
FRP (2 ½”-10″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly
MIFAB

FRP (2 ½”-10″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly

The BEECO Friendly Reduced Pressure Zone Backflow Preventer Valve is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1013. Is Certified to cUPC and IAPMO listed.
สเปคสินค้า
  • SKUs: FRP2.50, FRP3.00, FRP4.00, FRP6.00, FRP8.00, FRP10.00
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.frp-large-reduced-pressure-zone-backflow-assembly
  • Product familyBEECO (Backflow Valves)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backflow Preventers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011469
  • ชื่อ ETIMCheck valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)