เผยแพร่สินค้าของคุณ
FRP (½”-2″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly
MIFAB

FRP (½”-2″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly

3.2 จาก 5 ดาว3.2(5 รีวิว)
The BEECO Friendly Reduced Pressure Zone Backflow Preventer is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1013, CSA B64.4 and IAPMO listed.
สเปคสินค้า
  • SKUs: FRP.50-QT-LL, FRP.75QT-LL, FRP1.00-QT-LL, FRP1.25-QT-LL, FRP1.50-QT-LL, FRP2.00-QT-LL
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.frp-small-reduced-pressure-zone-backflow-assembly
  • Product familyBEECO (Backflow Valves)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backflow Preventers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011469
  • ชื่อ ETIMCheck valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา